(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA742HF用]クランプセンサー/接続ケーブル EA742HF-6~-8

[EA742HF用]クランプセンサー/接続ケーブル EA742HF-6~-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

型式:EA742HF-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA742HF-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
詳細タイプ
ケーブル長
型番
クランプ内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742HF-8

その他関連部品
EA742HF-7用接続ケーブル
3m
9219
-

1個

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742HF-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HF用 クランプセンサー
型式:EA742HF-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HF用 クランプセンサー
型式:EA742HF-8,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HF用 接続ケーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA742HF-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA742HF用]クランプセンサー/接続ケーブル EA742HF-6~-8の型番EA742HF-8のページです。
型番EA742HF-8に関する仕様情報を記載しております。

[EA742HF用]クランプセンサー/接続ケーブル EA742HF-6~-8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA742HF-6
EA742HF-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品区分 詳細タイプ ケーブル長 型番 クランプ内径

16,500円

( 18,150円 )
1個 あり

2日目

テストリード・プローブ関連クランプセンサー3mCT650046mm

13,200円

( 14,520円 )
1個 あり

1日目

テストリード・プローブ関連クランプセンサー-9695-0215mm

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました