(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル膜厚計EA706WB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル膜厚計EA706WB-1

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
56,480円 54,599円
税込単価
62,128円 60,059円

型式:EA706WB-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:デジタル膜厚計

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(μm):
    0~1000
  • 分解能(μm):
    0.1(0~99.9)、1(100以上)
  • 測定精度:
    ±1~3%または2μm(どちらか大きい方)
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 付属品:
    標準板5枚、ゼロ調整プレート(鉄、非鉄)各1枚、USBメモリー、収納ケース、ストラップ
  • サイズ:
    本体:161×69×32mm、ケース:250×210×52mm
  • 使用温湿度範囲:
    0~50℃(湿度<80%)
  • 材質:
    ABS樹脂(本体ハウジング)
  • 機能:
    ゼロ点補正、ホールド機能、オートパワーオフ、ディスプレイ点灯
  • 表示:
    4桁
  • 重量:
    260g
  • 詳細タイプ:
    デジタル膜厚計
  • 仕様1:
    最小測定面積:5×5mm、最小素地厚み:0.5mm(鉄)/50μm(非鉄)
  • 仕様2:
    最小曲率半径:凸面:3mm、凹面:30mm
  • 仕様3:
    最大表面温度:約150℃(最大接触時間2秒以内)、解像度:0~99μm/100μm以上

型番

EA706WB-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA706WB-1

1個

56,480円

54,599

( 60,059円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA706WB-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:デジタル膜厚計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル膜厚計EA706WB-1の型番EA706WB-1のページです。
型番EA706WB-1に関する仕様情報を記載しております。

デジタル膜厚計EA706WB-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました