(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IAQデータロガー(Wi-Fi対応)EA742GC-41

IAQデータロガー(Wi-Fi対応)EA742GC-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
78,776円 74,167円
税込単価
86,654円 81,584円

型式:EA742GC-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:IAQデ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    データロガー
  • 測定対象(標準対応):
    温度 / 湿度 / CO2
  • 通信機能:
    USB / Wi-Fi
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)、AC電源ユニット(USBケーブル付き)
  • 精度:
    温度:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(+25℃時、20~80%rh)、±3.0%rh(+25℃時、0~20%rhまたは80~100%rH)、±1.0%rHヒステリシス、±1.0%rH/年(ドリフト誤差)、絶対圧:±3mbarに+22℃、気体CO2:±(50ppm+測定値の3%)に25℃、外部電源駆動以外の場合:±(100ppm+測定値の3%)に25℃
  • 測定範囲:
    温度:0~+50℃、湿度:0~100%rH (結露しない)、絶対圧:600~1100mbar、気体CO2:0~5000ppm
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • サイズ:
    117×82×32(H)mm
  • カラー:
  • 重量:
    269g
  • 分解能:
    温度:0.1℃、湿度:0.1%rH、絶対圧:1mbar、気体CO2:1ppm
  • 型番:
    05722014(testo160IAQ)
  • 動作温度:
    0~+50℃
  • 保管温度:
    0~+50℃
  • ハウジング:
    PC-ABS
  • 保護等級:
    IP20
  • ディスプレイ:
    LCD
  • バッテリー寿命:
    1年
  • ディスプレイサイズ:
    55×42mm
  • 電波範囲:
    100m
  • アラーム信号:
    LED(信号機機能:赤、黄、緑)
  • インターフェイスプリンタ:
    USB
  • メモリ:
    32000全チャンネル合計

型番

EA742GC-41 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GC-41

1個

78,776円

74,167

( 81,584円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GC-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:IAQデータロガー(Wi-Fi対応)

カタログ

 

EA742GC-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IAQデータロガー(Wi-Fi対応)EA742GC-41の型番EA742GC-41のページです。
型番EA742GC-41に関する仕様情報を記載しております。

IAQデータロガー(Wi-Fi対応)EA742GC-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました