(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31【3個入り】

加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,230円 32,210円
税込単価
37,653円 35,431円

型式:EA707DW-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:加圧架線...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 電源:
    なし(電池未使用)
  • セット内容:
    本体3個1セット、ホースバンド×6
  • 詳細タイプ:
    無電源式加圧架線表示器
  • メーカー:
    長谷川電機工業
  • 防水性能:
    IPX4
  • 取付方法:
    100~150sqの裸線に取付部品(例:メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。
  • 型番:
    ELL-1
  • 質量:
    約65g
  • 適用電線:
    100~150sq裸線(Φ11.3~13.8)
  • 適用電圧:
    AC22kV以上
  • 表示LED:
    赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)
  • 点滅間隔:
    66kV:2秒以下、33kV:3秒以下、22kV:4秒以下(社内標準状態にて)
  • 適用距離-角度:
    10m-45°の角度から視認可能であること
  • 取付部品:
    メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド

(i)ご注意

  • 本製品は裸線専用となっております。

型番

EA707DW-31 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DW-31

1パック

3個入り

34,230円

32,210

( 35,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA707DW-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:加圧架線表示器(AC22KV以上_裸線用/3個)

(i)ご注意

  • 本製品は裸線専用となっております。

カタログ

 

EA707DW-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31の型番EA707DW-31のページです。
型番EA707DW-31に関する仕様情報を記載しております。

加圧架線表示器(AC22KV以上・裸線用/セット品) EA707DW-31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました