(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA611PC-1
5本組[Torx]ドライバービットEA611PC ビット

5本組[Torx]ドライバービットEA611PC EA611PC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,460円
税込単価
4,906円

型式:EA611PC,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 差込部形状:
    六角
  • 全長(mm):
    25
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • メーカー型番:
    ※ESCOオリジナルセット品
  • 六角シャンク:
    1/4”
  • メーカー:
    PBSWISSTOOLS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA611PC-1 解除

Loading...

EA611PC-1 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・トルクス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA611PC-1

T10 / T15 / T20 / T30 / T40

1個

4,460( 4,906円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA611PC,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5本組 TORXドライバービット
型式:EA611PC-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5本組 TORXドライバービット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA611PC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組[Torx]ドライバービットEA611PCの型番EA611PC-1のページです。
型番EA611PC-1に関する仕様情報を記載しております。

5本組[Torx]ドライバービットEA611PCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA611PC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・トルクス

4,080円

( 4,488円 )
2個 -

5日目

T10 / T7 / T6 / T5 / T8

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました