(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(5/16"Hex)インパクト[ポジドライブ]ビットEA550WP-1~EA550WP-4

(5/16"Hex)インパクト[ポジドライブ]ビットEA550WP-1~EA550WP-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

型式:EA550WP-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ポジドライブ
  • 差込部形状:
    六角
  • 全長(mm):
    32
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 商品名:
    855/2Z
  • 六角シャンク:
    5/16”
  • メーカー:
    Wera

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA550WP-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・ポジドライブ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA550WP-3

PZ3
058015

1個

770( 847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA550WP-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:PZ1x32mm/5/16”Hex Poziインパクトビット
型式:EA550WP-2,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:PZ2x32mm/5/16”Hex Poziインパクトビット
型式:EA550WP-3,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:PZ3x32mm/5/16”Hex Poziインパクトビット
型式:EA550WP-4,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:PZ4x32mm/5/16”Hex Poziインパクトビット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EA550WP-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(5/16"Hex)インパクト[ポジドライブ]ビットEA550WP-1~EA550WP-4の型番EA550WP-3のページです。
型番EA550WP-3に関する仕様情報を記載しております。

(5/16"Hex)インパクト[ポジドライブ]ビットEA550WP-1~EA550WP-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA550WP-1
EA550WP-2
EA550WP-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・ポジドライブ メーカー型番

770円

( 847円 )
10個 -

3日目

PZ1058005

770円

( 847円 )
1個 あり

1日目

PZ2058010

770円

( 847円 )
1個 あり

1日目

PZ4058020

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました