(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC85-100V→AC0-145V/1.5KVAスライダックトランスEA815ZD-1

AC85-100V→AC0-145V/1.5KVAスライダックトランスEA815ZD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
125,850円
税込単価
138,435円

型式:EA815ZD-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 容量(kVA):
    1.5
  • 一次電圧(V):
    AC85~100
  • 二次電圧(V):
    AC0~145
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    323
  • 寸法 横(mm):
    196
  • 寸法 奥行き(mm):
    246
  • 材質:
    鉄板
  • 重量:
    11.6kg
  • 型番:
    ST-145
  • メーカー:
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 出力コンセント:
    4個

型番

EA815ZD-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815ZD-1

1個

125,850( 138,435円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA815ZD-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC85-100V→AC145V/1.5KVA スライダックトランス

EA815ZD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC85-100V→AC0-145V/1.5KVAスライダックトランスEA815ZD-1の型番EA815ZD-1のページです。
型番EA815ZD-1に関する仕様情報を記載しております。

AC85-100V→AC0-145V/1.5KVAスライダックトランスEA815ZD-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました