(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ショート防止]細軸ドライバービット EA813A-126・131

[ショート防止]細軸ドライバービット EA813A-126・131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
570円 ~ 650円
税込価格
627円 ~ 715円

型式:EA813A-126,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    65
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 材質:
    ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂
  • 溝長:
    13mm
  • 六角シャンク:
    1/4”
  • メーカー:
    アネックスツール(Anex)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・プラス(+)
軸径(mm)
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.2
Φ5
ASP1-2065
17

1個

570( 627円 )

1日目

No.3
Φ6
ASP1-3065
19

1個

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813A-126,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:#2x 65mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
型式:EA813A-131,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:#3x 65mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ショート防止]細軸ドライバービット EA813A-126・131のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました