(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]油圧パンチャーEA858HR-1B,EA858HR-4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]油圧パンチャーEA858HR-1B,EA858HR-4A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,606円
税込単価
188,767円

型式:EA858HR-1B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    育良精機

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA858HR-1B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
フトコロ寸法(mm)
出力荷重(kN(t))
サイズ
重量
付属品
穴形状
穴径(mm)
充電時間
電圧
種類
型番
ストローク
バッテリー
モーター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA858HR-1B

電動油圧式パンチャー
t4×Φ15
t6×Φ15
25
117.6
347×96×288(H)mm
5.7kg(バッテリー含む)
バッテリーパックLIB1830×1個、充電器LBC1814×1個、替刃SL11B、キャリングケース付
丸穴・長穴
丸穴Φ6~Φ15、長穴6.5×10~11×15
60分
-
本体
IS-MP15LT
12mm
18V(リチウムイオン4.0Ah)
DC18V

1個

171,606( 188,767円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA858HR-1B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V 油圧パンチャー(充電式)
型式:EA858HR-4A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V/4.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]油圧パンチャーEA858HR-1B,EA858HR-4Aの型番EA858HR-1Bのページです。
型番EA858HR-1Bに関する仕様情報を記載しております。

[充電式]油圧パンチャーEA858HR-1B,EA858HR-4Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA858HR-4A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 穴あけ最大能力(ステンレス)
(mm)
穴あけ最大能力(鉄)
(mm)
フトコロ寸法
(mm)
出力荷重
(kN(t))
サイズ 重量 付属品 穴形状 穴径(mm) 充電時間 電圧 種類 型番 ストローク バッテリー モーター

39,640円

( 43,604円 )
1個 -

6日目

関連品----125(W)×75(D)×75(H)770g----18Vリチウムイオン4.0AhLIB1840---

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました