(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3本組プライヤーセット(ツールロール付)EA534KS-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3本組プライヤーセット(ツールロール付)EA534KS-11

通常単価(税別)
15,230円
税込単価
16,753円

型式:EA534KS-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ストレートノーズ / ラウンドノーズ
  • ばね:
    なし
  • くわえ部パッド有無:
    なし
  • グリップ有無:
    あり
  • 軟線切断能力(mm):
    4.0
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • <セット内容>:
    180mm電工ニッパー、180mm強力型ニッパー、200mmラジオペンチ
  • メーカー型番:
    ※ESCOオリジナルセット品
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • ツールロール:
    275×315mm

型番

EA534KS-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA534KS-11

1個

15,230( 16,753円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA534KS-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3本組 プライヤーセット(ツールロール付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組プライヤーセット(ツールロール付)EA534KS-11の型番EA534KS-11のページです。
型番EA534KS-11に関する仕様情報を記載しております。

3本組プライヤーセット(ツールロール付)EA534KS-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました