(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC36油圧パンチャー(充電式)EA858HB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA858HB-311
DC36油圧パンチャー(充電式)EA858HB マルアナカエバ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,514円
税込単価
17,065円

エスコのDC36油圧パンチャー(充電式)、用途に合わせて替刃をご選定ください。

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    育良精機

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA858HB-311 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA858HB-311 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
フトコロ寸法(mm)
サイズ
材質
重量
付属品
穴形状
穴径(mm)
充電時間
種類
型番
板厚(mm)
能力
ストローク
バッテリー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA858HB-311

関連品
-
-
-
工具鋼
-
-
-
11
-
丸穴用替刃(薄板用)
11A
2~3.2
-
-
-

1個

15,514( 17,065円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコのDC36油圧パンチャー(充電式)、用途に合わせて替刃をご選定ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC36油圧パンチャー(充電式)EA858HBの型番EA858HB-311のページです。
型番EA858HB-311に関する仕様情報を記載しております。

DC36油圧パンチャー(充電式)EA858HBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA858HB-306
EA858HB-308
EA858HB-310
EA858HB-312
EA858HB-313
EA858HB-314
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 穴あけ最大能力(SS400)
(mm)
フトコロ寸法
(mm)
サイズ 材質 重量 付属品 穴形状 穴径(mm) 充電時間 種類 型番 板厚(mm) 能力 ストローク バッテリー

15,514円

( 17,065円 )
1個 -

6日目

関連品---工具鋼---6-丸穴用替刃(薄板用)6A2~3.2---

15,514円

( 17,065円 )
1個 -

6日目

関連品---工具鋼---8-丸穴用替刃(薄板用)8A2~3.2---

15,514円

( 17,065円 )
1個 -

6日目

関連品---工具鋼---10-丸穴用替刃(薄板用)10A2~3.2---

15,514円

( 17,065円 )
1個 -

6日目

関連品---工具鋼---12-丸穴用替刃(薄板用)12A2~3.2---

15,514円

( 17,065円 )
1個 -

6日目

関連品---工具鋼---13-丸穴用替刃(薄板用)13A2~3.2---

15,514円

( 17,065円 )
1個 -

6日目

関連品---工具鋼---14-丸穴用替刃(薄板用)14A2~3.2---

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました