(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC36V油圧パンチャー(充電式)EA858HR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA858HR-508
DC36V油圧パンチャー(充電式)EA858HR マルアナカエバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,673円
税込単価
13,940円

型式:EA858HR-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    育良精機

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA858HR-508 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA858HR-508 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
フトコロ寸法(mm)
出力荷重(kN(t))
サイズ
材質
重量
付属品
穴形状
穴径(mm)
充電時間
種類
型番
板厚(mm)
ストローク
バッテリー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA858HR-508

関連品
-
-
-
-
-
工具鋼
-
-
-
8
-
丸穴用替刃(厚板用)
L8F
4~6
-
-

1個

12,673( 13,940円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA858HR-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36V 油圧パンチャー(充電式)
型式:EA858HR-506,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 6mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-508,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 8mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-510,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:10mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-511,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:11mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-512,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:12mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-513,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:13mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-514,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:14mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-515,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:15mm 丸穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-601,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:6.5x10mm 長穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-602,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:8.5x13mm 長穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-603,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:10 x15mm 長穴用替刃(厚板用)
型式:EA858HR-604,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:11 x15mm 長穴用替刃(厚板用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC36V油圧パンチャー(充電式)EA858HRの型番EA858HR-508のページです。
型番EA858HR-508に関する仕様情報を記載しております。

DC36V油圧パンチャー(充電式)EA858HRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA858HR-2
EA858HR-506
EA858HR-510
EA858HR-511
EA858HR-512
EA858HR-513
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 穴あけ最大能力(ステンレス)
(mm)
穴あけ最大能力(鉄)
(mm)
フトコロ寸法
(mm)
出力荷重
(kN(t))
サイズ 材質 重量 付属品 穴形状 穴径(mm) 充電時間 種類 型番 板厚(mm) ストローク バッテリー

209,090円

( 229,999円 )
1個 あり

6日目

電動油圧式パンチャーt6×Φ15t6×Φ1525117.6364×102×264(H)mm-7.8kg(バッテリー含む)バッテリーパックDC36V 2.5Ah×1個、充電器AC100V 50/60Hz、替刃11F、キャリングケース丸穴・長穴丸穴Φ6~Φ15、長穴6.5×10~11×1532分本体ISK-MP15LF-12mm36V(リチウムイオン2.5Ah)

12,673円

( 13,940円 )
1個 -

6日目

関連品-----工具鋼---6-丸穴用替刃(厚板用)L6F4~6--

12,673円

( 13,940円 )
1個 -

6日目

関連品-----工具鋼---10-丸穴用替刃(厚板用)L10F4~6--

12,673円

( 13,940円 )
1個 -

6日目

関連品-----工具鋼---11-丸穴用替刃(厚板用)L11F4~6--

12,673円

( 13,940円 )
1個 -

6日目

関連品-----工具鋼---12-丸穴用替刃(厚板用)L12F4~6--

12,673円

( 13,940円 )
1個 -

6日目

関連品-----工具鋼---13-丸穴用替刃(厚板用)L13F4~6--

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました