(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,240円
税込単価
7,964円

型式:EA537SB-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:16...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ラウンドノーズ
  • ばね:
    なし
  • くわえ部パッド有無:
    なし
  • グリップ有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 全長(mm):
    160
  • 重量:
    155g
  • ヘッド仕上げ:
    クロムメッキ
  • サイズ:
    口先長さ(L3;mm):47、ジョイント部幅(W;mm):15.5、ジョイント部厚み(D;mm):8.5、口先厚み(b;mm):2.5
  • メーカー型番:
    6524 5 160
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • 先端径(mm):
    Φ2.5

型番

EA537SB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537SB-2

1個

7,240( 7,964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537SB-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:160mm ロングラウンドノーズプライヤー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2の型番EA537SB-2のページです。
型番EA537SB-2に関する仕様情報を記載しております。

160mmロングラウンドノーズプライヤーEA537SB-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました