(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,820円
税込単価
7,502円

型式:EA537KR-50,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ベントノーズ
  • ばね:
    あり
  • くわえ部パッド有無:
    なし
  • グリップ有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • ハンドル:
    プラスチックコーティング
  • 先端サイズ(幅×厚み):
    2.0×1.3mm
  • 仕上げ:
    磨き
  • 全長:
    115mm
  • 先端角度:
    45°
  • メーカー型番:
    3541115
  • ジョイント部:
    ボックスジョイント
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)

型番

EA537KR-50 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

先端形状ベントノーズばねあり
くわえ部パッド有無なしグリップ有無あり
すべり止め加工有無なしハンドルプラスチックコーティング
先端サイズ(幅×厚み)2.0×1.3mm仕上げ磨き
全長115mm先端角度45°
メーカー型番3541115ジョイント部ボックスジョイント
メーカーKNIPEX(クニペックス) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537KR-50

1個

6,820( 7,502円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537KR-50,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:115mm 精密プライヤー(磨き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50の型番EA537KR-50のページです。
型番EA537KR-50に関する仕様情報を記載しております。

115mm精密プライヤー(磨き)EA537KR-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト