(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リレープライヤーEA537SA-31,32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA537SA-31
リレープライヤーEA537SA-31,32 プライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,290円
税込単価
8,019円

型式:EA537SA-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • くわえ部パッド有無:
    なし
  • グリップ有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 全長(mm):
    140
  • ヘッド仕上げ:
    クロムメッキ
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA537SA-31 解除

Loading...

カタログを表示

EA537SA-31の仕様・寸法情報

先端形状ストレートノーズ / フラットノーズばねなし
くわえ部パッド有無なしグリップ有無あり
すべり止め加工有無なし先端-
先端幅×刃長(mm)3.5×33全長(mm)140
重量78gヘッド仕上げクロムメッキ
サイズ口先長さ(L3;mm):33、ジョイント部幅(W;mm):13、ジョイント部厚み(D;mm):7.5、口先幅(h;mm):1、口先厚み(b;mm):3.5メーカー型番6512 5 135
メーカーSTAHLWILLE(スタビレー) - -

型番リスト

型番
先端形状
先端
先端幅×刃長(mm)
重量
サイズ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA537SA-31

ストレートノーズ / フラットノーズ
-
3.5×33
78g
口先長さ(L3;mm):33、ジョイント部幅(W;mm):13、ジョイント部厚み(D;mm):7.5、口先幅(h;mm):1、口先厚み(b;mm):3.5
6512 5 135

1個

7,290( 8,019円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA537SA-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm リレープライヤー
型式:EA537SA-32,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm リレープライヤー(先曲)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リレープライヤーEA537SA-31,32の型番EA537SA-31のページです。
型番EA537SA-31に関する仕様情報を記載しております。

リレープライヤーEA537SA-31,32のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA537SA-32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端 先端幅×刃長(mm) 重量 サイズ メーカー型番

7,340円

( 8,074円 )
1個 あり

2日目

ベントノーズ / フラットノーズ45°ベンド3.5×3180g口先長さ(L3;mm):31、ジョイント部幅(W;mm):13、ジョイント部厚み(D;mm):7.5、口先幅(h;mm):1、口先厚み(b;mm):3.56513 5 135
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端 先端幅×刃長(mm) 重量 サイズ メーカー型番

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト