(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギスEA725DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA725DC-100A
デジタルノギスEA725DC ノギス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112,880円 109,121円
税込単価
124,168円 120,033円

型式:EA725DC-100A,エスコ大分類:測定工具,商品名:1000mm ...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • メーカー:
    シンワ測定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725DC-100A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA725DC-100A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
最大測定長(mm)
デプスバー
材質
ジョウ長さ(mm)
電源
測定範囲(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725DC-100A

長尺ノギス
1000
なし
本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂
125
CR2032×1個(付属)
0.01~1000
19988

1個

112,880円

109,121

( 120,033円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725DC-100A,エスコ大分類:測定工具,商品名:1000mm デジタルノギス
型式:EA725DC-10B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 100mm デジタルノギス
型式:EA725DC-15B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 150mm デジタルノギス
型式:EA725DC-45A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 450mm デジタルノギス
型式:EA725DC-60A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 600mm デジタルノギス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギスEA725DCの型番EA725DC-100Aのページです。
型番EA725DC-100Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタルノギスEA725DCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725DC-10B
EA725DC-15B
EA725DC-45A
EA725DC-60A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 最大測定長
(mm)
デプスバー 材質 ジョウ長さ(mm) 電源 測定範囲(mm) 型番

7,570円

( 8,327円 )
1個 あり

2日目

標準ノギス100あり本体:ステンレスデジタル部:ABS樹脂30SR44×1個(付属)0.01~10019994

7,570円

( 8,327円 )
1個 あり

1日目

標準ノギス150あり本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂40SR44×1個(付属)0.01~15019995

44,900円

( 49,390円 )
1個 あり

2日目

長尺ノギス450なし本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂100CR2032×1個(付属)0.01~45019986

61,350円

( 67,485円 )
1個 あり

2日目

長尺ノギス600なし本体:ステンレスデジタルユニット部:ABS樹脂100CR2032×1個(付属)0.01~60019987

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました