(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギスセット(ワイヤレス通信)EA725D-20・EA725D-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギスセット(ワイヤレス通信)EA725D-20・EA725D-21

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,700円 ~ 20,830円
税込価格
10,670円 ~ 22,913円

型式:EA725D-20,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 保護等級(防水):
    IP54(防滴)
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定範囲:
    0~150mm
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • 防水性能:
    IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • サイズ(W×D×H)mm:
    76×235×15
  • 繰返し精度:
    ±0.01mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
ジョウ長さ
付属品
電源
型番
重量(g)
商品構成
器差(25℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ジョウ・本尺:SUS420J2相当品、表示部:ABS樹脂
-
-
CR2032形リチウム電池(1個)/約1年(付属)
AD-5767-150S
184
ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)、受信機(EA750D-23)
±0.03mm(±0.01mmの量子化誤差は含まず)

1個

20,830( 22,913円 )

1日目

SUS420J2相当品
40mm
プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書
CR2032形リチウム電池1個(付属)
AD-5767-150
162
-
±0.03mm (±0.01mmの量子化誤差は含まず)

1個

9,700( 10,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725D-20,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス(ワイヤレス通信機能付)
型式:EA725D-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギスセット(ワイヤレス通信)EA725D-20・EA725D-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました