(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,760円
税込単価
27,236円

型式:EA725CL-200A,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm デ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポイントノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • デプスバー:
    あり
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 材質:
    ステンレス
  • ジョウ長さ(mm):
    50
  • 全長:
    286mm
  • 測定範囲:
    0~200mm
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 機能:
    ホールド、オートオフ(約20分)
  • メーカー:
    新潟精機
  • 型番:
    GDCS-200P
  • 用途:
    外側・内側・段差・深さ測定

型番

EA725CL-200A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725CL-200A

1個

24,760( 27,236円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725CL-200A,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm デジタルノギス(ポイント型)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200Aの型番EA725CL-200Aのページです。
型番EA725CL-200Aに関する仕様情報を記載しております。

200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました