(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

465x300x170mmツールトレー(12個)EA505W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA505W-12
465x300x170mmツールトレー(12個)EA505W【12個入り】 ツールトレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,220円
税込単価
14,542円

型式:EA505W-11,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA505W-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA505W-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505W-12

ブラウン

1パック

12個入り

13,220( 14,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA505W-11,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:465x300x170mm ツールトレー(グリーン/12個)
型式:EA505W-12,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:465x300x170mm ツールトレー(ブラウン/12個)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

465x300x170mmツールトレー(12個)EA505Wの型番EA505W-12のページです。
型番EA505W-12に関する仕様情報を記載しております。

465x300x170mmツールトレー(12個)EA505Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA505W-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー

13,220円

( 14,542円 )

12個入り

1パック あり

1日目

グリーン

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました