(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

395x295x158mmツールボックスEA505TH-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

395x295x158mmツールボックスEA505TH-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,100円
税込単価
5,610円

型式:EA505TH-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビ...

詳細情報を確認する

型番

EA505TH-2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状外寸(mm)395(W)×295(D)×158(H)
内寸(mm)350(W)×270(D)×122(H)本体材質ポリエチレン
カラーグリーン / ブラック重量(kg)1.82
耐荷重(kg)100型番0040-2657
メーカーHiKOKI - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505TH-2

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA505TH-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:395x295x158mm ツールボックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

395x295x158mmツールボックスEA505TH-2の型番EA505TH-2のページです。
型番EA505TH-2に関する仕様情報を記載しております。

395x295x158mmツールボックスEA505TH-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト