(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,060円
税込単価
9,966円

型式:EA505TB-7A,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャ...

詳細情報を確認する

型番

EA505TB-7A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状外寸(mm)442(W)×357(D)×117(H)
内寸(mm)380(W)×313(D)×71(H)本体材質耐衝撃性プラスチック
カラーブルー重量3.0kg
耐荷重100kg(静止時)/25kg(持上時)型番L-BOXX102S2N
トレーサイズ灰:305×55×60(H)mm×2個、緑:307×100×60(H)mm×1個、青:100×100×60(H)mm×1個、橙:203×48×60(H)mm×1個、黄:100×48×60(H)mm×2個、赤:48×48×60(H)mm×6個メーカーボッシュ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505TB-7A

1個

9,060( 9,966円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA505TB-7A,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:442x357x117mm ツールボックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

442x357x117mmツールボックスEA505TB-7Aの型番EA505TB-7Aのページです。
型番EA505TB-7Aに関する仕様情報を記載しております。

442x357x117mmツールボックスEA505TB-7Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト