(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[導電性]タイトケースEA508FB-1~6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[導電性]タイトケースEA508FB-1~6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

型式:EA508FB-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビ...

詳細情報を確認する

型番

EA508FB-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
容量
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508FB-6

324(W)×234(D)×114(H)
296(W)×206(D)×96(H)
5.6L
670

1個

4,200( 4,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA508FB-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:120x 98x 52mm タイトケース(導電性)
型式:EA508FB-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:138x109x 58mm タイトケース(導電性)
型式:EA508FB-3,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:159x122x 63mm タイトケース(導電性)
型式:EA508FB-4,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:210x150x 76mm タイトケース(導電性)
型式:EA508FB-5,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:257x190x 92mm タイトケース(導電性)
型式:EA508FB-6,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:324x234x114mm タイトケース(導電性)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[導電性]タイトケースEA508FB-1~6の型番EA508FB-6のページです。
型番EA508FB-6に関する仕様情報を記載しております。

[導電性]タイトケースEA508FB-1~6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA508FB-1
EA508FB-2
EA508FB-3
EA508FB-4
EA508FB-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
容量 重量(g)

1,350円

( 1,485円 )
1個 あり

1日目

120(W)×98(D)×52(H)109(W)×75(D)×35(H)260ml96

1,600円

( 1,760円 )
1個 あり

1日目

138(W)×109(D)×58(H)125(W)×84(D)×41(H)400ml134

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

1日目

159(W)×122(D)×63(H)148(W)×99(D)×47(H)590ml157

2,450円

( 2,695円 )
1個 あり

1日目

210(W)×150(D)×76(H)185(W)×125(D)×60(H)1.2L274

3,300円

( 3,630円 )
1個 あり

1日目

257(W)×190(D)×92(H)233(W)×164(D)×77(H)2.7L425

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました