(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[導電性]仕切板EA508FB-26,27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA508FB-27
[導電性]仕切板EA508FB-26,27【5個入り】 シキリイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,650円
税込単価
4,015円

型式:EA508FB-26,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャ...

詳細情報を確認する

  • 対応商品:
    パーツケース・小物ケース
  • 材質:
    導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
  • 厚さ:
    2mm
  • 表面固有抵抗値:
    10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)

型番

EA508FB-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA508FB-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508FB-27

495×100(H)mm

1パック

5個入り

3,650( 4,015円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA508FB-26,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:495x 60x 2mm 仕切板(導電性/5枚)
型式:EA508FB-27,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:495x100x 2mm 仕切板(導電性/5枚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[導電性]仕切板EA508FB-26,27の型番EA508FB-27のページです。
型番EA508FB-27に関する仕様情報を記載しております。

[導電性]仕切板EA508FB-26,27のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA508FB-26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

2,600円

( 2,860円 )

5個入り

1パック あり

1日目

495×60(H)mm

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました