(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

395x295x210mmツールボックスEA505TH-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

395x295x210mmツールボックスEA505TH-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

型式:EA505TH-3,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビ...

詳細情報を確認する

型番

EA505TH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA505TH-3

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA505TH-3,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:395x295x210mm ツールボックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

395x295x210mmツールボックスEA505TH-3の型番EA505TH-3のページです。
型番EA505TH-3に関する仕様情報を記載しております。

395x295x210mmツールボックスEA505TH-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました