(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持続性透明帯電防止ケースEA508FB-31~37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA508FB-33
持続性透明帯電防止ケースEA508FB-31~37 ケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

型式:EA508FB-31,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャ...

詳細情報を確認する

型番

EA508FB-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA508FB-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508FB-33

88(W)×88(D)×57(H)
76(W)×76(D)×51(H)
300ml

1個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA508FB-31,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名: 59x 59x 49mm 持続性透明帯電防止ケース
型式:EA508FB-32,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名: 76x 76x 53mm 持続性透明帯電防止ケース
型式:EA508FB-33,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名: 88x 88x 57mm 持続性透明帯電防止ケース
型式:EA508FB-34,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名: 98x 98x 61mm 持続性透明帯電防止ケース
型式:EA508FB-35,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:146x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
型式:EA508FB-36,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:217x106x 56mm 持続性透明帯電防止ケース
型式:EA508FB-37,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:208x146x 56mm 持続性透明帯電防止ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

持続性透明帯電防止ケースEA508FB-31~37の型番EA508FB-33のページです。
型番EA508FB-33に関する仕様情報を記載しております。

持続性透明帯電防止ケースEA508FB-31~37のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA508FB-31
EA508FB-32
EA508FB-34
EA508FB-35
EA508FB-36
EA508FB-37
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
内寸
(mm)
容量

550円

( 605円 )
1個 あり

1日目

59(W)×59(D)×49(H)47(W)×47(D)×43(H)100ml

650円

( 715円 )
1個 あり

1日目

76(W)×76(D)×53(H)64(W)×64(D)×47(H)200ml

900円

( 990円 )
1個 あり

1日目

98(W)×98(D)×61(H)84(W)×84(D)×55(H)400ml

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

1日目

146(W)×106(D)×56(H)135(W)×95(D)×51(H)602ml

1,250円

( 1,375円 )
1個 あり

1日目

217(W)×106(D)×56(H)205(W)×95(D)×51(H)922ml

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

1日目

208(W)×146(D)×56(H)196(W)×135(D)×51(H)1.2L

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました