(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[導電性]仕切付トレーEA508FB-21~23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA508FB-21
[導電性]仕切付トレーEA508FB-21~23 シワケトレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

型式:EA508FB-21,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA508FB-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA508FB-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
仕切板
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508FB-21

212(W)×102(D)×27(H)
6
440ml

1個

850( 935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA508FB-21,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:212x102x 27mm 仕切付トレー(3セル/導電性)
型式:EA508FB-22,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:207x145x 12mm 仕切付トレー(6セル/導電性)
型式:EA508FB-23,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:231x150x 21mm 仕切付トレー(12セル/導電性)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[導電性]仕切付トレーEA508FB-21~23の型番EA508FB-21のページです。
型番EA508FB-21に関する仕様情報を記載しております。

[導電性]仕切付トレーEA508FB-21~23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA508FB-22
EA508FB-23
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸
(mm)
仕切板 容量

850円

( 935円 )
1個 あり

1日目

207(W)×145(D)×12(H)12260ml

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

1日目

231(W)×150(D)×21(H)3470ml

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました