(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR×200mm絶縁ラチェットハンドルEA640MA-3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"DR×200mm絶縁ラチェットハンドルEA640MA-3B

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,079円 24,273円
税込単価
27,587円 26,700円

型式:EA640MA-3B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    200
  • 質量(g):
    250
  • 単品・セット:
    単品
  • 適用規格:
    IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
  • ギア数(歯):
    24
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)
  • メーカー型番:
    IN3753
  • 絶縁試験:
    1000V
  • 差込角(インチ):
    3/8"

型番

EA640MA-3B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640MA-3B

1個

25,079円

24,273

( 26,700円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640MA-3B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx200mm 絶縁ラチェットハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR×200mm絶縁ラチェットハンドルEA640MA-3Bの型番EA640MA-3Bのページです。
型番EA640MA-3Bに関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR×200mm絶縁ラチェットハンドルEA640MA-3Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました