(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(3/8"DR)Torx絶縁ビットソケットEA640RT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(3/8"DR)Torx絶縁ビットソケットEA640RT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,190円 ~ 6,580円
税込価格
6,809円 ~ 7,238円

型式:EA640RT-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(インチ):
    3/8"
  • 全長(mm):
    67
  • 適用規格:
    IEC900.VDE
  • 材質:
    クロム合金鋼
  • 外径(mm):
    22.8
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T20
12174VDE-T20
52

1個

6,190( 6,809円 )

1日目

T25
12174VDE-T25
52

1個

6,190( 6,809円 )

1日目

T30
12174VDE-T30
54

1個

6,190( 6,809円 )

1日目

T40
12174VDE-T40
56

1個

6,310( 6,941円 )

1日目

T45
12174VDE-T45
58

1個

6,580( 7,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640RT-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRxT20 TORX 絶縁ビットソケット
型式:EA640RT-25,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRxT25 TORX 絶縁ビットソケット
型式:EA640RT-30,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRxT30 TORX 絶縁ビットソケット
型式:EA640RT-40,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRxT40 TORX 絶縁ビットソケット
型式:EA640RT-45,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRxT45 TORX 絶縁ビットソケット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)Torx絶縁ビットソケットEA640RTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました