(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,570円
税込単価
19,327円

型式:EA560WP-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    222
  • 単品・セット:
    単品
  • 適用規格:
    IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
  • ギア数(歯):
    80
  • メーカー:
    Wera
  • メーカー型番:
    004966
  • 商品名:
    8007B
  • 絶縁試験:
    1000V
  • 差込角(インチ):
    3/8"

型番

EA560WP-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA560WP-1

1個

17,570( 19,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA560WP-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8"DRx222mm 絶縁ラチェットハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1の型番EA560WP-1のページです。
型番EA560WP-1に関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました