(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA640RL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA640RL-3
(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA640RL エキステンション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,520円
税込単価
9,372円

型式:EA640RL-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 差込角(インチ):
    3/8"
  • 適用規格:
    IEC900.VDE
  • 材質:
    クロム合金鋼
  • 外径(mm):
    23
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • 絶縁試験:
    1000V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA640RL-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA640RL-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
サイズ
メーカー型番
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640RL-3

94
3
12167VDE-3
84

1個

8,520( 9,372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640RL-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx250mm 絶縁エクステンションバー
型式:EA640RL-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx 95mm 絶縁エクステンションバー
型式:EA640RL-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx180mm 絶縁エクステンションバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA640RLの型番EA640RL-3のページです。
型番EA640RL-3に関する仕様情報を記載しております。

(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA640RLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA640RL-10
EA640RL-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
サイズ メーカー型番 重量(g)

9,890円

( 10,879円 )
1個 あり

1日目

2581012167VDE-10224

8,930円

( 9,823円 )
1個 あり

1日目

178612167VDE-6162

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました