(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA560WP-21・EA560WP-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA560WP-21・EA560WP-22

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,190円 ~ 7,620円
税込価格
6,809円 ~ 8,382円

型式:EA560WP-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
91
004964

1個

6,190( 6,809円 )

1日目

166
004965

1個

7,620( 8,382円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA560WP-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8"DRx 91mm 絶縁エクステンションバー
型式:EA560WP-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA560WP-21・EA560WP-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました