(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR絶縁ソケットレンチEA640RJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"DR絶縁ソケットレンチEA640RJ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,430円 ~ 148,040円
税込価格
5,973円 ~ 162,844円

型式:EA640RJ,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”...

詳細情報を確認する

  • 差込角(インチ):
    3/8"
  • 適用規格:
    IEC900.VDE
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
単品・セット区分
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
材質
ケースサイズ
メーカー型番
重量(g)
外径(mm)
(3/8”)絶縁ソケット(6角)
(3/8”)絶縁TORXビットソケット
(3/8”)絶縁XZNビットソケット
(3/8”)絶縁エクステンションバー
(3/8”)絶縁ラチェットハンドル
絶縁試験
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セット品
-
-
-
485×86×290mm
12171/19/4VDE
3056
-
7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm
T20・T25・T30
M8・M10
94・178・258mm
205mm
-

1個

148,040( 162,844円 )

1日目

単品
7
42
クロム合金鋼
-
12171VDE-7
24
15.5
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,580( 6,138円 )

1日目

単品
8
43
クロム合金鋼
-
12171VDE-8
26
16.7
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,430( 5,973円 )

1日目

単品
9
43
クロム合金鋼
-
12171VDE-9
28
18
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,430( 5,973円 )

1日目

単品
10
45
クロム合金鋼
-
12171VDE-10
28
19.3
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,580( 6,138円 )

1日目

単品
11
45
クロム合金鋼
-
12171VDE-11
32
20.6
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,580( 6,138円 )

1日目

単品
12
46
クロム合金鋼
-
12171VDE-12
36
21.9
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

単品
13
48
クロム合金鋼
-
12171VDE-13
36
23
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

単品
14
48
クロム合金鋼
-
12171VDE-14
40
24.4
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,660( 6,226円 )

1日目

単品
16
49
クロム合金鋼
-
12171VDE-16
48
26.7
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,660( 6,226円 )

1日目

単品
17
49
クロム合金鋼
-
12171VDE-17
54
28
-
-
-
-
-
1000V

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

単品
18
50
クロム合金鋼
-
12171VDE-18
58
29.2
-
-
-
-
-
1000V

1個

6,030( 6,633円 )

1日目

単品
19
50
クロム合金鋼
-
12171VDE-19
62
30.2
-
-
-
-
-
1000V

1個

6,030( 6,633円 )

1日目

単品
20
52
クロム合金鋼
-
12171VDE-20
68
31.2
-
-
-
-
-
1000V

1個

6,530( 7,183円 )

1日目

単品
22
53
クロム合金鋼
-
12171VDE-22
78
33.7
-
-
-
-
-
1000V

1個

6,530( 7,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA640RJ,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DR 絶縁ソケットレンチセット
型式:EA640RJ-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx10mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx11mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx12mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx13mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx14mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-16,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx16mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx17mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-18,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx18mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-19,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx19mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx20mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx22mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx 7mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-8,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx 8mm 絶縁ソケット
型式:EA640RJ-9,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx 9mm 絶縁ソケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR絶縁ソケットレンチEA640RJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました