(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90~160℃示温材(サーモラベル/20枚)EA722ZE-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90~160℃示温材(サーモラベル/20枚)EA722ZE-90【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

型式:EA722ZE-90,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 90-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 原色:
  • 材質:
    フィルム、示温インキ、紙、接着剤
  • 表示温度(℃):
    90/100/110/120/130/140/150/160℃
  • 入数:
    20枚
  • メーカー:
    日油技研工業
  • メーカー型番:
    8E-90
  • サイズ:
    15×43mm
  • 商品名:
    サーモラベル-8E
  • 変色後色詳細:
    赤・えんじ・濃あい・青・黒・黒・黒・黒
  • 変色精度:
    ±2℃

型番

EA722ZE-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA722ZE-90

1パック

20個入り

11,000( 12,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZE-90,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 90-160℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
【用途】
・屋内外の発熱・加熱温度管理
・電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検
・熱処理工程管理
・流通時の温度管理

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90~160℃示温材(サーモラベル/20枚)EA722ZE-90の型番EA722ZE-90のページです。
型番EA722ZE-90に関する仕様情報を記載しております。

90~160℃示温材(サーモラベル/20枚)EA722ZE-90のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました