(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[K熱電対]温度センサーEA701BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[K熱電対]温度センサーEA701BA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,660円 ~ 15,800円
税込価格
9,526円 ~ 17,380円

型式:EA701BA-68,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:動体表面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
材質
用途
名称
重量(g)
メーカー型番
センサーサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-40~250
ステンレス鋼(SUS304)
動体表面
動体表面温度センサー
50
LK-250
22(W)×19(D)×96(H) mm

1個

15,800( 17,380円 )

1日目

-40~300
ステンレス鋼(SUS304)
中心・液体
中心・液体用温度センサー
75
LK-300S
Φ12×256mm、プローブ先端:Φ3.2×156mm

1個

8,660( 9,526円 )

1日目

-40~800
ステンレス鋼(SUS316)
気体
気体用温度センサー
50
LK-800E
Φ12×245mm、プローブ先端:Φ3.2×145mm

1個

10,220( 11,242円 )

2日目

-40~800
ステンレス鋼(SUS316)
液体
液体用温度センサー
50
LK-800W
Φ12×400mm、プローブ先端:Φ3.2×300mm

1個

14,380( 15,818円 )

1日目

-40~900
ステンレス鋼(SUS316)
液体
液体用温度センサー
100
LK-900
Φ12×600mm、プローブ先端:Φ4.8×500mm

1個

15,320( 16,852円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701BA-68,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:動体表面温度センサー
型式:EA701BA-69,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:中心・液体用温度センサー
型式:EA701BA-70,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:気体用温度センサー
型式:EA701BA-71,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:液体用温度センサー
型式:EA701BA-72,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:液体用温度センサー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[K熱電対]温度センサーEA701BAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました