(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度・湿度計EA742GK-40A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度・湿度計EA742GK-40A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,050円
税込単価
40,755円

型式:EA742GK-40A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~80
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 材質:
    PC樹脂
  • 付属品:
    本体:取扱説明書1冊、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本、センサー:試験成績書1部、取扱説明書1部
  • 重量:
    約266g(電池含む)
  • センサー:
    温度:サーミスタ、湿度:静電容量式湿度センサー
  • 使用環境:
    80%rh以下(結露なきこと)
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 分解能:
    乾球温度・湿球温度・露点温度:0.1℃、相対湿度:0.1%rh
  • 測定精度:
    【温度】指示計精度:±0.2℃(at 0~40℃)、±0.3℃(上記以外)/センサー精度:±0.3℃(at 10~50℃)、±0.5℃(上記以外)、【湿度】指示計精度:±0.2%rh(at 0~40℃)、±0.3%rh(上記以外)/センサー精度:サブ画像「センサー測定精度(湿度)」参照
  • 通信距離:
    見通し約30m(使用環境により通信距離は変わります)
  • 電池寿命:
    約1000時間(無線OFF時)(無線ON、自動送信間隔10秒のときは約900時間)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-110TRH-B(No.8140-30)
  • サイズ:
    本体:65(W)×35(D)×168(H)mm、センサー:グリップΦ(9~14)×(200~930)mm
  • コード長:
    約700~1500mm
  • 表示サンプリング:
    約1秒
  • 保管環境:
    10~60℃(結露なきこと)
  • 無線規格:
    Bluetooth4.2 技適番号:201-190835
  • 表示機能:
    オートパワーオフ、通信マーク、手動記録No.、時計、ローバッテリーマーク、各設定における設定値表示

(i)ご注意

  • EA742GK-40Aは電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。

型番

EA742GK-40A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GK-40A

1個

37,050( 40,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GK-40A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル温度・湿度計

(i)ご注意

  • EA742GK-40Aは電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度・湿度計EA742GK-40Aの型番EA742GK-40Aのページです。
型番EA742GK-40Aに関する仕様情報を記載しております。

デジタル温度・湿度計EA742GK-40Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました