(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気体用温度センサーEA770TB-45~EA770TB-47

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気体用温度センサーEA770TB-45~EA770TB-47

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
12,000円 ~ 22,380円  特別価格 
税込価格
13,200円 ~ 24,618円  特別価格 

型式:EA770TB-45,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0-10...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
材質
付属品
ケーブル長
メーカー型番
サイズ
シャフト長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~100
-
燃焼空気温度プローブ(60mmプローブシャフト)、固定用コーン
2.2m
0600 9797
-
60mm

1個

22,380円

20,697

( 22,767円 )

18日目

0~100
-
排ガス用温度プローブ(コーン付き)
2.2m
0600 9787
-
190mm

1個

22,380円

20,697

( 22,767円 )

18日目

0~80
プラスティック
温度プローブ(ダイレクト接続センサ)
-
0600 3692
Φ23.7×17.2mm
-

1個

12,000( 13,200円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-45,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0-100℃/60mm 燃焼空気温度用センサー
型式:EA770TB-46,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0-100℃/90mm 燃焼空気温度用センサー
型式:EA770TB-47,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気体用温度センサーEA770TB-45~EA770TB-47のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました