(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度管理用示温材(組合セサーモラベル)EA722ZJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度管理用示温材(組合セサーモラベル)EA722ZJ【80個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円

型式:EA722ZJ-65,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 65℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 原色:
  • 材質:
    フィルム、示温インキ、紙、接着剤
  • 入数:
    80枚
  • メーカー:
    日油技研工業
  • サイズ:
    示温エレメント部:6×12mm、ベース部:15×30mm
  • 商品名:
    組合せサーモラベル
  • 変色前の色:
    示温エレメント部:白、ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)

型番

EA722ZJ-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
変色後色
メーカー型番
変色温度
変色後色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA722ZJ-85

濃あい
A-85
示温エレメント部:85℃、ベース部:70℃・50℃
示温エレメント部:濃あい、ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)

1パック

80個入り

15,800( 17,380円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZJ-65,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 65℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
型式:EA722ZJ-70,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 70℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
型式:EA722ZJ-75,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 75℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
型式:EA722ZJ-80,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 80℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
型式:EA722ZJ-85,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 85℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)
型式:EA722ZJ-90,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 90℃ 示温材(サーモラベル/組合せ型/80枚)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度管理用示温材(組合セサーモラベル)EA722ZJの型番EA722ZJ-85のページです。
型番EA722ZJ-85に関する仕様情報を記載しております。

温度管理用示温材(組合セサーモラベル)EA722ZJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA722ZJ-65
EA722ZJ-70
EA722ZJ-75
EA722ZJ-80
EA722ZJ-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
変色後色 メーカー型番 変色温度 変色後色詳細

15,800円

( 17,380円 )

80個入り

1パック あり

1日目

A-65示温エレメント部:65℃、ベース部:70℃・50℃示温エレメント部:黒、ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)

15,800円

( 17,380円 )

80個入り

1パック あり

2日目

赤橙A-70示温エレメント部:70℃、ベース部:70℃・50℃示温エレメント部:赤橙、ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)

15,800円

( 17,380円 )

80個入り

1パック あり

1日目

えんじA-75示温エレメント部:75℃、ベース部:70℃・50℃示温エレメント部:えんじ、ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)

15,800円

( 17,380円 )

80個入り

1パック あり

1日目

A-80示温エレメント部:80℃、ベース部:70℃・50℃示温エレメント部:青、ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)

15,800円

( 17,380円 )

80個入り

1パック あり

1日目

A-90示温エレメント部:90℃、ベース部:70℃・50℃示温エレメント部:赤、ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました