(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-30℃~650℃赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート)EA701ZB-3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-30℃~650℃赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート)EA701ZB-3B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
616,070円
税込単価
677,677円

型式:EA701ZB-3B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-30℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~650
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 付属品:
    標準レンズ(30°×23°)、望遠レンズ(12°×9°)、ケース、ソフトウェアIRSoft (無料ダウンロード) 、USB-typeCケーブル、USB電源ユニット、バッテリー×2、卓上充電器(USBケーブル付)、赤外線サーモグラフィ用のキャリングストラップ、Bluetoothヘッドセット
  • レンズ視野角:
    30°×23°
  • カラーパレット:
    11種類(アイアン・レインボー・レインボーHC・冷-温・青-赤・グレースケール・グレースケール(反転)・セピア・testo・高温アイアン・湿度)
  • 重量:
    827g
  • 記憶容量:
    内蔵メモリ(2.8GB)
  • ディスプレイ:
    3.5インチタッチパネル、TFT/QVGA(320×240ピクセル)
  • 放射率:
    0.01~1/手動設定
  • フォーカス:
    手動
  • フレームレート:
    27Hz(9Hz選択可)
  • 精度:
    ±2℃(または計測値の2%)
  • 湿度:
    20~80%RH(結露なきこと)
  • 電源:
    専用バッテリー充電池(ACアダプタ付)
  • 分解能:
    0.04℃以下
  • 充電方法:
    カメラまたは卓上充電器(付属)
  • 検出画素:
    熱画像(赤外画像):320×240ピクセル/超解像SupreResolution時:640×480ピクセル/可視画像:3Mピクセル
  • 動作温度:
    -15~+50℃
  • 防塵・防水:
    IP54
  • 保管温度:
    -30~+60℃
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    testo883 望遠レンセット
  • サイズ:
    95(W)×171(L)×236(H)mm
  • ε-アシスト:
    ε-マーカーを測定対象物に貼付し、放射率と反射温度(RTC)を自動検知・設定
  • バックライト:
    3段階に調整可能
  • 使用時間:
    5時間(+20℃時)
  • 波長:
    7.5~14μm
  • 最小焦点距離:
    熱画像:0.1m(標準レンズ)、0.5m(望遠レンズ)/可視画像:0.4m
  • 空間分解能:
    標準レンズ:1.7mrad/望遠レンズ:0.7mrad/SuperResolution:1.3mrad(標準レンズ)、0.4mrad(望遠レンズ)
  • デジタルズーム:
    2×、3×、4×
  • 無線LAN:
    Thermography A pp上で熱画像ストリーミング、遠隔撮影、解析(iOS/android対応)
  • Bluetooth:
    音声アノテーション/温湿度スマートプローブtesto 605i、クランプメーターtesto770-3からの測定値取得
  • USB:
    USB-C、USB2.0
  • 耐振動:
    2G
  • PCソフトウェア:
    Windows 7/8/10
  • 三脚取付穴:
    1/4"-20UNCネジ穴
  • 卓上式充電器:
    サイズ:90(W)×80(D)×75(H)mm、重量:385g、ケーブル長:1m
  • EU指令:
    EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、WEEE: 2012/19/EU、RoHS:2011/65/EU+2015/863、REACH:1907/2006

型番

EA701ZB-3B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701ZB-3B

1個

616,070( 677,677円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701ZB-3B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-30℃~650℃赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート)EA701ZB-3Bの型番EA701ZB-3Bのページです。
型番EA701ZB-3Bに関する仕様情報を記載しております。

-30℃~650℃赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート)EA701ZB-3Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました