(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-60℃~1600℃放射温度計EA701XC-12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-60℃~1600℃放射温度計EA701XC-12A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,150円
税込単価
41,965円

型式:EA701XC-12A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-60...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -64~1400 / -60~1600
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    バックライト、Hi/Lowアラーム、オートパワーオフ、LOCK(連続測定)機能、MAX(最大)/MIN(最小)メモリ機能
  • 材質:
    樹脂
  • 付属品:
    ハードケース
  • 重量:
    392g
  • サンプリング:
    約1回/秒
  • 放射率:
    0.10~1.00(0.01ずつ可変)
  • 距離係数:
    75:1
  • 電源:
    単4形乾電池×2本(付属)
  • 分解能:
    0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(それ以外)
  • 測定精度:
    放射温度測定:±2%rdg・±3℃/Kタイプ熱電対測定:±1%rdg・±1℃
  • 電池寿命:
    約15時間(アルカリ電池使用時)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    IR-309
  • サイズ:
    47(W)×196(D)×200(H)mm

型番

EA701XC-12A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701XC-12A

1個

38,150( 41,965円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701XC-12A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-60℃/+1600°C 放射温度計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-60℃~1600℃放射温度計EA701XC-12Aの型番EA701XC-12Aのページです。
型番EA701XC-12Aに関する仕様情報を記載しております。

-60℃~1600℃放射温度計EA701XC-12Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました