(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線表面温度プロープ(K熱電対)EA742EH-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無線表面温度プロープ(K熱電対)EA742EH-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,508円
税込単価
19,259円

型式:EA742EH-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:無線表面温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~350
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    プラスティック
  • 色:
    黒/オレンジ
  • 形状:
    シャフト式
  • 重量:
    250g
  • 精度:
    ±1℃
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 分解能:
    0.1℃
  • 電池寿命:
    150時間
  • 保管温度:
    -20~60℃
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    0563 2915 08(testo915i-2)
  • サイズ:
    105(W)×40(D)×240(H)mm
  • 保護等級:
    IP20
  • シャフト:
    長さ:136mm、直径:5mm、先端部直径:12mm

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA742EH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742EH-3

1個

17,508( 19,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742EH-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:無線表面温度プロープ(K熱電対)

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線表面温度プロープ(K熱電対)EA742EH-3の型番EA742EH-3のページです。
型番EA742EH-3に関する仕様情報を記載しております。

無線表面温度プロープ(K熱電対)EA742EH-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました