(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,510円
税込単価
14,861円

型式:EA701XE-3A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-60°...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~550
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 付属品:
    単4アルカリ電池(LR03)×2本、ネックストラップ、取扱説明書
  • 重量:
    約196g(電池含む)
  • 放射率:
    0.10~1.00(0.01単位で設定可能)
  • 測定波長:
    8~14μm
  • 使用環境:
    80%rh以下(結露なきこと)
  • 距離係数:
    D(距離):S(測定領域)=約12:1
  • 電源:
    単4アルカリ電池×2本(付属)
  • 分解能:
    0.1℃
  • 防塵・防水性能:
    JIS C 0920 IP54に準拠
  • 測定精度:
    ±2℃または2%rdgの大きい方(0.0~550℃)/±(2℃+5%rdg)(上記以外)(条件)測定環境温度23±5℃、放射率0.95のとき
  • 電池寿命:
    連続測定時 約14時間(アルカリ乾電池使用、レーザーマーカ・バックライトともにONのとき)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-8950
  • サイズ:
    42(W)×80(D)×143(H)mm
  • 光学系:
    Siレンズ
  • 検出素子:
    サーモパイル
  • レーザマーカ:
    赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)(1ポイント)、光源波長:650nm、出力:1mW以下、消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付)

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA701XE-3A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701XE-3A

1個

13,510( 14,861円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701XE-3A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-60°/+550°C 放射温度計(食品用)

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3Aの型番EA701XE-3Aのページです。
型番EA701XE-3Aに関する仕様情報を記載しております。

-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました