(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[熱電対]温度データロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA742HB-10B
[熱電対]温度データロガー [ネツデンツイ] オンドデータロガー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,588円
税込単価
51,247円

【特長】・別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-40.0~200.0℃)、1(その他)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50(80%RH以下)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 付属品:
    取扱説明書、操作ガイド
  • その他機能:
    常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
  • インターフェイス:
    通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
  • 重量:
    160g
  • 測定間隔:
    1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
  • 記録方法:
    ワンタイム:メモリフル時記録停止、エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存、本体キー操作または予約時刻で開始、本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 記録モード:
    瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録:1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
  • 記録容量:
    瞬間値記録:60,000データ/ch、統計値記録:15,000データ/ch
  • 電池寿命:
    約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • サイズ:
    79(W)×37(D)×60(H)mm

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA742HB-10B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA742HB-10B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
仕様
精度
温度センサー
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742HB-10B

-40~800(本体)、-40~250(センサー)
本体+センサー
本体:±1℃(-40~800℃)、センサー:±1.5℃(-40~200℃)
使用温度範囲:-50~250℃、許容差:±1.5℃(-40~200℃)、JIS規格:C1602 クラス1相当、長さ:2m、素線径:0.2mm
4518340292246
ESCOオリジナルセット品

1個

46,588( 51,247円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能
・K熱電対専用の2チャネル温度計測
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
・一目で分かりやすい2チャネル表示
・大容量の内部メモリ(1chあたり60000データ)
・電池がなくなってもバックアップ機能により測定データは消えません
・万が一の誤操作でも安心(一つ前の記録データをバックアップ)

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[熱電対]温度データロガーの型番EA742HB-10Bのページです。
型番EA742HB-10Bに関する仕様情報を記載しております。

[熱電対]温度データロガーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA742HB-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
仕様 精度 温度センサー JANコード メーカー型番

38,500円

( 42,350円 )
1個 あり

1日目

-40~800本体のみ±1℃(-40~800℃)-4550061095126LR5021

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました