(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-35~1500℃放射温度計EA701BC-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-35~1500℃放射温度計EA701BC-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,100円
税込単価
35,310円

型式:EA701BC-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-35/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -35~1500
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 付属品:
    単3形乾電池2個、USBケーブル、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書
  • 重量:
    426g(電池含む)
  • 放射率:
    0.1~1.00まで0.01きざみで可変(出荷時設定0.95)
  • 測定項目:
    放射赤外線センサによる温度、K熱電対センサによる温度
  • 測定範囲:
    K熱電対温度計:使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による
  • 距離係数:
    60:1(距離1.5m以上)
  • 電源:
    単3形乾電池×2本(付属)
  • 分解能:
    放射温度計:0.1℃(-35.0~999.9℃)、1℃(1000.0~1600.0℃)/K熱電対温度計:0.1℃(-35.0~999.9℃)、1℃(-64.0~-35.0℃、1000.0~1400.0℃)
  • 測定精度:
    放射温度計(周囲温度23℃±3℃時):±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~1500℃の範囲)/K熱電対温度計(周囲温度23℃±6℃時):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の数値
  • 応答速度:
    1秒間(90% )
  • 表示範囲:
    放射温度計:-35.0~1600℃、K熱電対温度計:64.0~1400℃
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5634
  • サイズ:
    58(W)×176(D)×203(H)mm

型番

EA701BC-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BC-20

1個

32,100( 35,310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701BC-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-35/+1500°C 放射温度計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-35~1500℃放射温度計EA701BC-20の型番EA701BC-20のページです。
型番EA701BC-20に関する仕様情報を記載しております。

-35~1500℃放射温度計EA701BC-20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました