(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度データロガーEA742GC-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度データロガーEA742GC-16

通常単価(税別)
43,900円
税込単価
48,290円

型式:EA742GC-16,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温湿度デ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    プラスチック
  • 付属品:
    ベーシッククラウドライセンスフリーアクセ、マイクロUSBケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 ×4本、出荷検査書
  • 重量:
    240g
  • 精度:
    【EA742GC-9使用時】温度:±0.5℃、湿度:±2%rH、±0.03%rH/K (k=1)、長期安定性: ±1%RH/year
  • 測定間隔:
    ベーシック:15分~24時間、アドバンス:1分~24時間
  • 電源:
    単3電池×4本(付属)、ACアダプタ(別売:0572 2020)
  • 分解能:
    温度:0.1℃、湿度:0.1%rH
  • 動作温度:
    -30~+50℃
  • 記録容量:
    10,000データ
  • 保管温度:
    -40~+70℃(バッテリー除く)
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    0572 2035(testo Saveris 2-H2)
  • サイズ:
    75(W)×30.5(D)×95(H)mm
  • チャンネル数:
    2
  • 保護等級:
    IP54
  • 通信速度:
    クラウドライセンスにより異なります。ベーシック:15分~24時間アドバンス:1分~24時間
  • 通信間隔:
    クラウドライセンスにより異なります。ベーシック:15分~24時間、アドバンス:1分~24時間
  • 無線LAN接続:
    信号伝送:ワイヤレス、周波数帯域:2.4GHz/可能な暗号化方式:暗号化なし、WEP、WPA、WPA2、WPA2 Enterprise データロガーは標準プロトコルMQTTを介して通信し、SNTP時間同期が可能
  • 外部接続:
    外付け温湿度プローブ(EA742GC-9:0572 2154、0572 2155)
  • バッテリ寿命:
    12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分(8時間)、夜間90分(16時間)の場合:-30℃で測定・通信サイクルが日中15分(8時間)、夜間90分(16時間)Energizer製バッテリ(型番:0515 0572)使用時
  • ライセンス:
    ベーシックライセンス:無料、ご購入後より高機能な有料のアドバンスドライセンスにアップグレードが可能です。ライセンスは年間契約になります。

(i)ご注意

  • この測定器にはプローブが必要です。プローブは別売です。

型番

EA742GC-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GC-16

1個

43,900( 48,290円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GC-16,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温湿度データロガー

(i)ご注意

  • この測定器にはプローブが必要です。プローブは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度データロガーEA742GC-16の型番EA742GC-16のページです。
型番EA742GC-16に関する仕様情報を記載しております。

温湿度データロガーEA742GC-16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました