(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50~100℃/Φ15~25mmパイプ用センサーEA701BG-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50~100℃/Φ15~25mmパイプ用センサーEA701BG-15

通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

型式:EA701BG-15,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-50/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~100
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 付属品:
    パイプ温度測定用K熱電対クランププローブ(Φ15~25mm)、一体型ケーブル付き
  • 精度:
    -40~1200℃
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    0602 4692

型番

EA701BG-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BG-15

1個

15,000( 16,500円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701BG-15,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-50/ +100°C φ15-25mm パイプ用センサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50~100℃/Φ15~25mmパイプ用センサーEA701BG-15の型番EA701BG-15のページです。
型番EA701BG-15に関する仕様情報を記載しております。

-50~100℃/Φ15~25mmパイプ用センサーEA701BG-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました