(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZC【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,100円
税込価格
5,610円

型式:EA722ZC-100,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 材質:
    フィルム、示温インキ、紙、接着剤
  • 入数:
    20枚
  • メーカー:
    日油技研工業
  • 商品名:
    サーモラベル-3E

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
原色
変色後色
表示温度(℃)
メーカー型番
サイズ
変色後色詳細
変色精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
55/65/75℃
3E-55
15×30mm
濃あい・黒・えんじ(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
60/70/80℃
3E-60
15×30mm
緑・赤橙・青(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
65/75/85℃
3E-65
15×30mm
黒・えんじ・濃あい(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
70/80/90℃
3E-70
15×30mm
赤橙・青・赤(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
75/85/95℃
3E-75
15×30mm
えんじ・濃あい・黒(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
80/90/100℃
3E-80
15×30mm
青・赤・えんじ(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
85/95/105℃
3E-85
15×30mm
濃あい・黒・緑(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
90/100/110℃
3E-90
15×30mm
赤・えんじ・濃あい(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
95/105/115℃
3E-95
15×30mm
黒・緑・赤橙(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
100/110/120℃
3E-100
15×30mm
えんじ・濃あい・青(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
105/115/125℃
3E-105
15×30mm
緑・赤橙・黒(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
110/120/130℃
3E-110
15×30mm
濃あい・青・黒(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

その他
120/130/140℃
3E-120
17×32mm
青・黒・黒(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

2日目

黒-黒-黒
130/140/150℃
3E-130
17×32mm
黒・黒・黒(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

2日目

黒-黒-黒
140/150/160℃
3E-140
17×32mm
黒・黒・黒(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

黒-黒-黒
150/160/170℃
3E-150
17×32mm
黒・黒・黒(不可逆)
±2℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

黒-黒-黒
160/170/180℃
3E-160
17×32mm
黒・黒・黒(不可逆)
±2~3℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

黄味灰
黒-黒-黒
170/180/190℃
3E-170
17×32mm
黒・黒・黒(不可逆)
±2~3℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

淡黄
黒-黒-黒
180/190/200℃
3E-180
17×32mm
黒・黒・黒(不可逆)
±3℃

1パック

20個入り

5,100( 5,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZC-100,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100,110,120℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-105,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:105,115,125℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-110,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:110,120,130℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-120,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:120,130,140℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-130,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:130,140,150℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-140,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:140,150,160℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-150,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:150,160,170℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-160,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:160,170,180℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-170,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:170,180,190℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-180,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:180,190,200℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-55,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 55, 65, 75℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-60,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 60, 70, 80℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-65,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 65, 75, 85℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-70,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 70, 80, 90℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-75,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 75, 85, 95℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-80,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 80, 90,100℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-85,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 85, 95,105℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-90,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 90,100,110℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
型式:EA722ZC-95,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 95,105,115℃ 示温材(サーモラベル/20枚)
【用途】
・屋内外の発熱・加熱温度管理
・電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検
・熱処理工程管理
・流通時の温度管理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました