(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症チェッカーEA742MK-12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱中症チェッカーEA742MK-12A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,190円
税込単価
29,909円

型式:EA742MK-12A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱中症...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    20~60 / 20~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    30~90
  • 使用温度範囲(℃):
    20~50
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    15~40
  • 機能:
    WBGT値アラーム設定、オート(20分)・マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示
  • 付属品:
    単4アルカリ電池×2本、取扱説明書(保証書)
  • WBGTアラーム設定範囲:
    20.0~37.2℃
  • 重量:
    約120g
  • センサー:
    温度:半導体センサ、湿度:静電容量型
  • 測定項目:
    WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度
  • 使用環境:
    30~90%RH(結露のないこと)
  • 電源:
    単4アルカリ電池×2本(付属)
  • 分解能:
    温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
  • 応答時間:
    約15秒
  • 測定精度:
    WBGT指数:±2℃、気温(TA):±1.2℃、黒球温度(TG):±1.2℃、相対湿度:±3℃
  • メーカー:
    FUSO
  • メーカー型番:
    FUSO-8778
  • サイズ:
    本体:48(W)×30(D)×250(H)mm、黒球:Φ75
  • 保管環境:
    -20~65℃、0~95%RH(結露のないこと)
  • WBGT指数:
    屋内:WBGT=0.7WB+0.3TG、屋外:WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA(WB:湿球温度(気温と相対湿度より計算されます))

型番

EA742MK-12A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742MK-12A

1個

27,190( 29,909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742MK-12A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱中症チェッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症チェッカーEA742MK-12Aの型番EA742MK-12Aのページです。
型番EA742MK-12Aに関する仕様情報を記載しております。

熱中症チェッカーEA742MK-12Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました