(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度データロガーEA742GC-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度データロガーEA742GC-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

型式:EA742GC-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温度デー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~60 / -40~90
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 付属品:
    CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
  • 重量:
    約45g(電池含む)
  • 防水性能:
    IP54
  • サンプリング:
    30秒毎
  • 精度:
    CH1(内蔵温度センサ):±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(40.0~60.0℃)/CH2(外部温度センサ):±1.0℃(0.0~39.9℃)、±2.0℃(-20.0~-0.1℃、40.0~69.9℃)、±3.0℃(-40.0~-20.1℃、70.0~90.0℃)
  • 測定範囲:
    CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0℃、CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0℃
  • 電源:
    CR2032形リチウム電池2個(付属)
  • 分解能:
    0.1℃
  • 電池寿命:
    約1年(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5326TT
  • サイズ:
    69(W)×19(D)×45(H)mm
  • 記録データ数:
    最大525,600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
  • データ記録間隔:
    00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能、初期設定値は10分
  • 時計の精度:
    ±60秒/月
  • 本体動作環境:
    0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)

型番

EA742GC-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GC-10

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GC-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温度データロガー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度データロガーEA742GC-10の型番EA742GC-10のページです。
型番EA742GC-10に関する仕様情報を記載しております。

温度データロガーEA742GC-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました