(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA742HB-1用]温度センサーEA742H-11~EA742H-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[EA742HB-1用]温度センサーEA742H-11~EA742H-13

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,100円 ~ 10,400円
税込価格
5,610円 ~ 11,440円

型式:EA742H-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~180
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    ケーブル部、センサ部:シリコン
  • 応答時間:
    100秒(90%応答)
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 防水性:
    防浸型JIS C 0920(本体装着にて)
  • センサ部:
    Φ6×28mm

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ケーブル長
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1m
LR9601

1個

5,100( 5,610円 )

2日目

5m
LR9602

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

10m
LR9603

1個

10,400( 11,440円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742H-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HB-1用 1m 温度センサー
型式:EA742H-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HB-1用 5m 温度センサー
型式:EA742H-13,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742HB-1用 10m 温度センサー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA742HB-1用]温度センサーEA742H-11~EA742H-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました