(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZB【40個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,700円
税込価格
6,270円

型式:EA722ZB-100,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 材質:
    フィルム、示温インキ、紙、接着剤
  • 入数:
    40枚
  • メーカー:
    日油技研工業
  • サイズ:
    30×30mm
  • 商品名:
    サーモラベル-LI

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
原色
変色後色
表示温度(℃)
メーカー型番
変色精度
示温エレメント部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
濃あい
55℃
LI-55
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

60℃
LI-60
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

65℃
LI-65
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

赤橙
70℃
LI-70
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

えんじ
75℃
LI-75
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

80℃
LI-80
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

濃あい
85℃
LI-85
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

90℃
LI-90
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

95℃
LI-95
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

えんじ
100℃
LI-100
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

105℃
LI-105
±2℃
Φ11

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

濃あい
110℃
LI-110
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

赤橙
115℃
LI-115
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

120℃
LI-120
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

130℃
LI-130
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

140℃
LI-140
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

150℃
LI-150
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

160℃
LI-160
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

黄味灰
170℃
LI-170
±2℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

淡黄
180℃
LI-180
±3℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

2日目

淡黄
200℃
LI-200
±3℃
Φ8

1パック

40個入り

5,700( 6,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZB-100,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-105,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:105℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-110,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:110℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-115,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:115℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-120,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:120℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-130,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:130℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-140,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:140℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-150,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:150℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-160,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:160℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-170,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:170℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-180,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:180℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-200,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:200℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-55,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 55℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-60,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 60℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-65,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 65℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-70,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 70℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-75,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 75℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-80,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 80℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-85,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 85℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-90,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 90℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)
型式:EA722ZB-95,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 95℃ 温度管理用示温材(サーモラベル/40枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました